- Artikelnummer:
- DK 7492.400
- Uitvoering
- Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus
- Product omschrijving
- Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten. De glijrails worden eenvoudig aan de gebogen profielen bevestigd en met schroeven vastgezet. De gecombineerde toepassing met extra diepteprofielen, of bij 800 mm brede behuizingen met de extra profielbevestiging, voorkomt een eventuele doorbuiging van de profielen bij ongelijk verdeelde belasting.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Distance between mounting levels
- 398 mm
- Belastbaarheid
- 80 kg, statische belasting
- Opmerking
- Kan niet in combinatie met een 19"-montageframe worden toegepast
- Selecteer de glijrails a.u.b. overeenkomstig de betreffende 19"-niveauafstand.
- Voor een combinatie met L-vormige profielen is toepassing van de montageadapter voor L-vormige profielen noodzakelijk.
- Montagevlak
- Breedte: 55 mm
Diepte: 361 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 0,946 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177221697
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
Hoogbelastbare glijrails