Dit artikel is niet meer leverbaar per: 20 jan. 2021
Het artikel wordt vervangen door:
5302006
- Artikelnummer:
- DK 5501.925
- Product omschrijving
- Met rondom lopende borstelstrip voor vrijhangende scheiding wanneer railsystemen op het buitenste montageniveau zijn geïnstalleerd.
- Toepassingsgebieden
- Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast/behuizing bij Cube-opstelling of bij toepassing van een LCP-systeem.
- Materiaal
- Plaatstaal
Blindpaneel: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB - Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 2 verticale plinten
2 horizontale plinten
4 borstelstrips
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- De verticale en horizontale plinten met borstelstrips kunnen zowel bij het voorste als achterste 19"-montageframe als afscheiding worden gemonteerd.
- Geschikt voor
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 3 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177706927
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
- TS-IT Luchtgeleiderplaat, voor 19 inch-montageframe, 600x2200 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 9005
- Documentatie
- Info sheet