Product loopt uit per: 31 okt. 2021
Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen voor TS IT, TX CableNet
Artikelnummer: DK 5502.360
Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. De set bodemplaten dient voor het afdekken van de complete bodemopening.
- Artikelnummer:
- DK 5502.360
- Product omschrijving
- Voor de complete afdekking van open bodemgroepen uit een stuk. Volledig geperforeerd. Maakt de instroom van koude lucht vanaf de bodem of de sokkel mogelijk. Met name bij kasten met rackklimatisering wordt zo de instroom van koude lucht gegarandeerd. Met borstelstrip aan de achterzijde voor een eenvoudige kabelinvoer aan de onderzijde over de gehele kastbreedte. Geïntegreerde geleiderails voor een eenvoudige opname en verwisseling van filtermatten.
- Materiaal
- Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Filtermat: schuim - Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen, met kabelinvoer achter
Filtermat
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Breedte: 600 mm
Diepte: 1.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 6,39 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177707849
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS-IT Bodemplaat, geventileerd met kabelinvoer achter, voor behuizing 600x1200 mm BxD, plaatstaal verzinkt
- Documentatie
- Info sheet