Systeemverlichting

Systeemverlichting - toebehoren

Toebehoren voor systeemverlichting, zoals aansluitkabels en deurschakelaars.

Systeemverlichting - toebehoren

Aansluitkabel

Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.

Systeemverlichting - toebehoren

Deurschakelaar voor systeemverlichting LED

Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.

Systeemverlichting - toebehoren

Montagebeugel voor deurschakelaar in de VX, VX IT, TX CableNet

Voor het bevestigen van een deurschakelaar aan het frame van de VX, VX IT en TX CableNet in combinatie met de verschillende deurvarianten van deze behuizingen. Afhankelijk van de betreffende deurvariant vindt de bevestiging plaats aan het horizontale...

Systeemverlichting - toebehoren

T-verdeler met twee contraconnectoren en één aansluitconnector

Voor het aanrakingsveilig en betrouwbaar tot stand brengen van aftakkingen bij het aansluiten van de systeemverlichting LED en wandcontactdoosboxen.

Systeemverlichting - toebehoren

Aansluitkabel voor IT systeemverlichting LED

Aansluit- en verlengkabel met verschillende soorten stekers.

Systeemverlichting - toebehoren

Bevestigingsset met magneten voor systeemverlichting LED

Om aan de achterzijde van de lampen zonder contactdoos te plakken.

Systeemverlichting - toebehoren

Deurschakelaar

Met inbouwtoebehoren, met of zonder aansluitkabel.

Systeemverlichting - toebehoren

Aansluittoebehoren om zelf samen te stellen voor systeemverlichting LED, aansluitconnector/contraconnector

Sockets and connectors for individual assembly of connection cables.

Systeemverlichting - toebehoren

Aansluittoebehoren om zelf samen te stellen voor systeemverlichting LED, kabel voor deurschakelaar

Aansluitkabel met voorgeconfectioneerde connector voor een eenvoudige en snelle verbinding met de systeemverlichting LED. Met open uiteinde voor het individueel afkorten van de aansluitkabel.

Systeemverlichting - toebehoren

Inbouwset voor deurschakelaars voor TE 8000

Voor bevestiging van een deurpositieschakelaar op het dakframe van de TE 8000-netwerkkast.

Systeemverlichting - toebehoren

Aansluittoebehoren voor systeemverlichting LED-compact

Met aansluitkabel LED of met verbindingskabel LED.

Systeemverlichting - toebehoren

Adaptervoeding voor systeemverlichting LED-compact

Adaptervoeding, ingangsspanning 100 - 230 V AC, uitgangsspanning 24 V DC, 1 A

Systeemverlichting - toebehoren

Bevestigingsset met magneten voor systeemverlichting LED-compact

Voor een stevige bevestiging aan alle plaatstalen oppervlakken.

Systeemverlichting - toebehoren

Adapterhoek TS

Adapterhoek TS.

Systeemverlichting - toebehoren

Universele montagebeugel

Universele montagebeugel.