HSK-KE/KR

Artikelnummer: SZ 1.591.1600.14

Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik

Artikelnummer:
SZ 1.591.1600.14
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik
Materiaal
Polyamide V0 conform UL 94
Dichtring: NBR
Kleur
Lichtgrijs
RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar) met extra O-ring
IP 69K met extra O-ring
Sleutelwijdte
27 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
10 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-KR PG16, voor kabel 6-12 mm, polyamide