HSK-K

Artikelnummer: SZ 1.209.2102.14

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van nylon 6/6

Artikelnummer:
SZ 1.209.2102.14
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van kunststof
Materiaal
Polyamide V0 conform UL 94
Dichtring: NBR
Kleur
Blauw
RAL 5012
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar) met extra O-ring
IP 69K met extra O-ring
Sleutelwijdte
33 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 11 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
11 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-K, PG, PG 21, klembereik 13 - 18, blauw, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100