- Artikelnummer:
- SZ 1.219.2002.30
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van kunststof
- Materiaal
- Polyamide V0 conform UL 94
Dichtring: NBR
- Kleur
- Lichtgrijs
RAL 5012
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar) met extra O-ring
- IP 69K met extra O-ring
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 27 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 15 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 15 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-K, metrisch-lang, M 20 x 1,5, klembereik 10 - 14, blauw, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100