HSK-MZ-EMC

Artikelnummer: SZ 1.692.1600.60

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trekontlasting.

Artikelnummer:
SZ 1.692.1600.60
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trekontlasting.
Kleur
Overige
Sleutelwijdte
24 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C
Schroefdraadlengte
10 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-MZ-EMC, PG.-lang, PG 16, klembereik 10 - 14, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100