HSK-MZ-PVDF

Artikelnummer: SZ 1.669.2100.01

Standaard kabelwartels van messing met groter temperatuurbereik en extra trekontlasting

Artikelnummer:
SZ 1.669.2100.01
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van messing met groter temperatuurbereik en extra trekontlasting
Materiaal
Messing
PVDF V0 conform UL 94
Dichtring: FPM
O-ring: FPM
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 69K
Sleutelwijdte
37 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-35 °C...150 °C
Schroefdraadlengte
7 mm
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-MZ-PVDF, PG, PG 21, klembereik 13 - 18, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -35 - 150