HSK-M-MULTI

Artikelnummer: SZ 1.697.1000.70

Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk

Artikelnummer:
SZ 1.697.1000.70
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk
Materiaal
Messing
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: Elastomeer
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65
IP 68
Draadmaat NPT
1"
Sleutelwijdte
40 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 19 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
19 mm
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-M-MULTI, NPT, 1" NPT, aantal boringen 6 x 6,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100