- Artikelnummer:
- SZ 1.313.2101.14
- Uitvoering
- Knie 90 graden
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang
- Materiaal
- Polyamide
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68
- Sleutelwijdte
- 33 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 11 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C
- Schroefdraadlengte
- 11 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Hoekwartel HSK-W, PG, PG 21, klembereik 13 - 18, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100