HSK-W-Flex

Artikelnummer: SZ 1.314.1200.70

Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang en flexibele bescherming

Artikelnummer:
SZ 1.314.1200.70
Uitvoering
Knie 90 graden
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang en flexibele bescherming
Materiaal
Polyamide
Dichtring: NBR
Kleur
Lichtgrijs
RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
Draadmaat NPT
1/2"
Sleutelwijdte
24 mm
Voor explosieveilige zone gas
1,2,
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
13 mm
Leveringseenheid
20 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Hoekwartel HSK-W-Flex, NPT, 1/2" NPT, klembereik 6 - 12, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100