HSK-XL

Artikelnummer: SZ 1.106.5200.01

Kabelwartels van messing voor de grootste klembereiken

Artikelnummer:
SZ 1.106.5200.01
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Kabelwartels van messing voor de grootste klembereiken
Materiaal
Messing
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
Draadmaat NPT
2.1/2"
Sleutelwijdte
80 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 18 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
18 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
0,801 kg
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-XL, G, G 2 1/2", klembereik 48 - 55, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 100