HSK-K-Flex

Artikelnummer: SZ 1.293.2500.31

Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming

Artikelnummer:
SZ 1.293.2500.31
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming
Materiaal
Polyamide
Dichtring: NBR
Kleur
Lichtgrijs
RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K met extra O-ring
Spoed schroefdraad
1,5 mm
Sleutelwijdte
33 mm
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
15 mm
Leveringseenheid
20 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-K-Flex, metrisch-lang, M 25 x 1,5, klembereik 9 - 16, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100