DIN 46320-A-FS

Artikelnummer: SZ 1.201.0700.10

Standaard kabelwartels van kunststof volgens DIN 46320

Artikelnummer:
SZ 1.201.0700.10
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van kunststof volgens DIN 46320
Materiaal
Styreenbutadieen
Kleur
Lichtgrijs
RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
IP 65 met pakkingring
Sleutelwijdte
15 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Ja
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...60 °C
Schroefdraadlengte
8 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel DIN 46320-A-FS, PG, PG 7, klembereik 3.5 - 6, styreenbutadieen, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 60