Z

Artikelnummer: SZ 1.105.2103.01

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden conform DIN 46320 met extra trekontlasting en extra inzetstuk

Artikelnummer:
SZ 1.105.2103.01
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden volgens DIN 46320 met extra trekontlasting en extra inzetstuk
Materiaal
Messing
Dichtring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
IP 65 met pakkingring
Kabelinvoer
Min. kabeldiameter: 17 mm
Max. kabeldiameter: 19 mm
Sleutelwijdte
30 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte
7 mm
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel Z, PG, PG 21, klembereik 17 - 19, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80