V-NE-Ms-SD-FPM

Artikelnummer: SZ 1.157.1100.01

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1.157.1100.01
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Schroefdraadtype
Pg
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...180 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-NE-Ms-SD-Viton, PG11, messing vernikkelt, O-ring, Viton