FW-ZN

Artikelnummer: SZ 1.306.1300.05

Voetstukken ten behoeve van messing kabelwartels

Artikelnummer:
SZ 1.306.1300.05
Uitvoering
Knie 90 graden
Product omschrijving
Voetstukken ten behoeve van messing kabelwartels
Materiaal
Zinkspuitwerk
O-ring: NBR
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
79070000
Product omschrijving
Hoekflens FW-ZN, PG, PG 13,5, drukgiet, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95