RSD-Ms

Bestelnr.: SZ 1077110901

Reduceerwartels van messing, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Bestelnr.:
SZ 1077110901
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Binnendraad PG
9 mm
Buitendraad PG
11 mm
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Ja
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Thread type outer thread
Pg
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring RSD-Ms, PG, van PG 11 naar PG 9, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100