V-N-Ms-SD

Bestelnr.: SZ 1052480101

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Bestelnr.:
SZ 1052480101
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
Schroefdraadtype
Pg
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...80 °C
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-N-Ms-SD, PG, voor AG-maat PG 48, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 80