- Artikelnummer:
- SZ 1.312.2000.50
- Uitvoering
- Knie 90 graden
- Product omschrijving
- Voetstukken ten behoeve van kunststof kabelwartels IP54
- Materiaal
- Polyamide
O-ring: NBR
- Kleur
- Lichtgrijs
RAL 7011
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...110 °C
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- Product omschrijving
-
Flensknie-M M20x1,5, polyamide, grijs