KF-G

Artikelnummer: SZ 1.312.2100.15

Voetstukken ten behoeve van kunststof kabelwartels IP54

Artikelnummer:
SZ 1.312.2100.15
Uitvoering
Knie 90 graden
Product omschrijving
Voetstukken ten behoeve van kunststof kabelwartels IP54
Materiaal
Polyamide
O-ring: NBR
Kleur
Lichtgrijs
RAL 7011
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...110 °C
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
85389099
Product omschrijving
Flensknie-W PG21, polyamide, grijs