- Bestelnr.:
- SZ 1321090021
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-ring: FPM
- Binnendiameter
- 12 mm
- Voor PG
- 9
- Materiaaldikte
- 1,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...200 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- O-Ring-FPM, PG, PG 9, 12 x 1,5 mm, temp.bereik -40 - 200