R-FS

Bestelnr.: SZ 1272362911

Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap

Bestelnr.:
SZ 1272362911
Product omschrijving
Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Polyamide
Binnendraad PG
29 mm
Buitendraad PG
36 mm
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...80 °C
Thread type outer thread
Pg
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Verloopring R-FS, PG, van PG 36 naar PG 29, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 80