90° Snap Elbow

Artikelnummer: SZ 1.315.1200.70

Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren

Artikelnummer:
SZ 1.315.1200.70
Uitvoering
Knie 90 graden
Product omschrijving
Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren
Materiaal
Polyamide
O-ring: NBR
Kleur
Lichtgrijs
RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
Draadmaat NPT
1/2"
Sleutelwijdte
24 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte
13 mm
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Snapknie, NPT 1/2", polyamide, grijs