RSD-INOX

Bestelnr.: SZ 1097161250

Reduceerwartels van roestvaststaal, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Bestelnr.:
SZ 1097161250
Product omschrijving
Reduceerwartels van roestvaststaal, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal
INOX 1.4305
O-ring: NBR
Binnenraad metrisch
M12 x 1,5
Buitendraad metrisch
M16 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Thread type outer thread
Metrisch
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
73079910
Product omschrijving
Verloopring RSD-INOX, metrisch, van M 16 x 1,5 naar M 12 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95