RSD-INOX

Artikelnummer: SZ 1.097.1613.01

Reduceerwartels van roestvaststaal, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1.097.1613.01
Product omschrijving
Reduceerwartels van roestvaststaal, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal
INOX 1.4305
O-ring: NBR
Binnendraad PG
13,5 mm
Buitendraad PG
16 mm
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Thread type outer thread
Pg
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
73079910
Product omschrijving
Verloopring RSD-INOX, PG, van PG 16 naar PG 13,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95