HSK-INOX-Ex

Artikelnummer: SZ 1.642.1300.01

Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen

Artikelnummer:
SZ 1.642.1300.01
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen
Materiaal
INOX 1.4305
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
Kleur
Overige
Sleutelwijdte
22 mm
Voor explosieveilige zone gas
1,2,
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Buigradius (max.)
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Glasvezel versterkt
Nee
Halogeenvrij
Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...95 °C
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-INOX-Ex, PG, PG 13,5, klembereik 6 - 12, roestvaststaal 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95