HSK-M-PVDF-Ex

Bestelnr.: SZ 1660120071

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik

Bestelnr.:
SZ 1660120071
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik
Materiaal
Messing
Kleminzetstuk van PVDF
Dichtring: FPM
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Draadmaat NPT
1/2"
Sleutelwijdte
22 mm
Voor explosieveilige zone gas
1,2,
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Buigradius (max.)
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Glasvezel versterkt
Nee
Halogeenvrij
Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...130 °C
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-M-PVDF-Ex, NPT, 1/2" NPT, klembereik 5 - 9, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130