HSK-K-Ex-Active

Bestelnr.: SZ 1292640171

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide V0 conform UL 94

Bestelnr.:
SZ 1292640171
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard voor explosiegevaarlijke omgevingen kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide
Materiaal
Pol,yamid, glasvezelversterkt
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
Kleur
Zwart
RAL 9005
Draadmaat NPT
1.1/2"
Sleutelwijdte
53 mm
Voor explosieveilige zone gas
1,2,
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Buigradius (max.)
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Glasvezel versterkt
Ja
Halogeenvrij
Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...85 °C
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-K-Ex-Active, NPT, 1 1/2" NPT, klembereik 20 - 26, zwart, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 85