HSK-K-FLAKA-Ex-Active

Artikelnummer: SZ 1.582.4000.51

De nieuwe standaard kabelwartels van kunststof voor explosiegevaarlijke omgevingen volgens de strengere norm EN 60079-0:2012 , geschikt voor vlakke kabels

Artikelnummer:
SZ 1.582.4000.51
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor vlakke kabels
Materiaal
Pol,yamid, glasvezelversterkt
Dichtring: Elastomeer
O-ring: NBR
Kleur
Zwart
RAL 9005
Spoed schroefdraad
40 mm
Sleutelwijdte
53 mm
Voor explosieveilige zone gas
1,2,
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Buigradius (max.)
Nee
Vlakkabelkoppeling
Ja
Glasvezel versterkt
Ja
Halogeenvrij
Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Slagvast
Nee
Met contramoer
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...85 °C
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-K-Flaka-Ex-Active, metrisch, M 40 x 1,5, voor flat cable 28,5 x 10, zwart, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex, temp.bereik -20 - 85