HSK-MZ-Ex-d

Bestelnr.: SZ 1628120070

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, voor drukvaste toepassingen, met extra trekontlasting

Bestelnr.:
SZ 1628120070
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, voor drukvaste toepassingen, met extra trekontlasting
Materiaal
Messing
Kleminzetstuk van polyamide
O-ring: FKM
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Draadmaat NPT
1/2"
Sleutelwijdte
24 mm
Voor explosieveilige zone gas
1,2,
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Buigradius (max.)
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Glasvezel versterkt
Nee
Halogeenvrij
Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...105 °C
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-MZ-Ex-d, NPT, 1/2" NPT, klembereik 10 - 14, vernikkeld messing, geen EMC, EX-d, temp.bereik -60 - 105