Schroefdraadafdichting GFK

Artikelnummer: SZ 1.326.1200.70

Artikelnummer:
SZ 1.326.1200.70
Uitvoering
Platte afdichtingsring
Materiaal
Kunststof, glasvezel versterkt
Binnendiameter
22 mm
Materiaaldikte
1,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...105 °C
Leveringseenheid
40 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Schroefdraadafdichtring, NPT, voor AG-maat 1/2" NPT, kunststof, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e/-d, temp.bereik -60 - 105