Metalen fitting

Artikelnummer: SZ 1.570.1460.70

Metalen fitting voor flexibele buizen van metaal

Artikelnummer:
SZ 1.570.1460.70
Product omschrijving
Metalen fitting van messing
Materiaal
messing vernikkeld
Afmetingen
Hoogte: 26 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Afmetingen
Schroefdraad: NPT ¼
Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte
10 mm
Geschikt voor Ø
6 mm
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097