Metalen fitting

Artikelnummer: SZ 1.570.4060.50

Metalen fitting voor flexibele buizen van metaal

Artikelnummer:
SZ 1.570.4060.50
Product omschrijving
Metalen fitting van messing
Materiaal
messing vernikkeld
Afmetingen
Hoogte: 36 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Afmetingen
Schroefdraad: M40
Schroefdraadlengte: 14 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte
14 mm
Geschikt voor Ø
33,5 mm
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
39269097