Metalen fitting S

Artikelnummer: SZ 1.571.5060.50

Metalen fitting voor flexibele metalen slangen

Artikelnummer:
SZ 1.571.5060.50
Product omschrijving
Draaibare metalen fitting van messing
Materiaal
messing vernikkeld
Afmetingen
Hoogte: 41 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Afmetingen
Schroefdraad: M50
Schroefdraadlengte: 14 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte
14 mm
Geschikt voor Ø
37 mm
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
39269097