Metalen fitting Pro

Artikelnummer: SZ 1.572.1460.70

Metal fitting for flexible conduits made of metal

Artikelnummer:
SZ 1.572.1460.70
Product omschrijving
Metalen fitting van messing
Materiaal
messing vernikkeld
Afmetingen
Hoogte: 31 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 67
Afmetingen
Schroefdraad: NPT 2
Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte
10 mm
Sleutelmaat grootte 2
22 mm
Geschikt voor Ø
16,5 ‐ 24,5 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097