- Artikelnummer:
- 1.533.1601.50
- Product omschrijving
- Polyamide fitting
- Voordelen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 9005
- Afmetingen
- Hoogte: 26,5 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Afmetingen
- Schroefdraad: M16
Schroefdraadlengte: 11 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 11 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 12 mm
- Geschikt voor Ø
- 10,9 ‐ 26 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097