- Artikelnummer:
- 1.533.2000.50
- Product omschrijving
- Polyamide fitting
- Voordelen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 7031
- Afmetingen
- Hoogte: 33 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Afmetingen
- Schroefdraad: M20
Schroefdraadlengte: 13 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 13 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 17 mm
- Geschikt voor Ø
- 15,2 ‐ 32 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097