- Artikelnummer:
- 1.533.2901.14
- Product omschrijving
- Polyamide fitting
- Voordelen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 9005
- Afmetingen
- Hoogte: 43 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 16 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 16 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 29 mm
- Geschikt voor Ø
- 31,7 ‐ 46,5 mm
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097