Polyamide fitting Duo-Ms

Bestelnr.:  1547161050

Fitting van messing, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Bestelnr.:
1547161050
Product omschrijving
Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal
messing vernikkeld
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: NBR
Afmetingen
Hoogte: 36 mm
Kabelinvoer
Min. kabeldiameter: 5 mm
Max. kabeldiameter: 10 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M16
Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
6 mm
Sleutelmaat grootte 2
20 mm
Suitable for Polyamid hose DN
10 mm
Geschikt voor Ø
23 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097