Polyamide fitting Duo-Ms

Artikelnummer:  1.547.2014.50

Fitting van messing, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Artikelnummer:
1.547.2014.50
Product omschrijving
Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal
messing vernikkeld
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: NBR
Afmetingen
Hoogte: 40,5 mm
Kabelinvoer
Min. kabeldiameter: 10 mm
Max. kabeldiameter: 14 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M20
Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
6 mm
Sleutelmaat grootte 2
24 mm
Suitable for Polyamid hose DN
14 mm
Geschikt voor Ø
29 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097