Polyamide fitting Duo-Ms

Bestelnr.:  1547251750

Fitting van messing, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Bestelnr.:
1547251750
Product omschrijving
Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal
messing vernikkeld
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: NBR
Afmetingen
Hoogte: 44,5 mm
Kabelinvoer
Min. kabeldiameter: 13 mm
Max. kabeldiameter: 18 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M25
Schroefdraadlengte: 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
7 mm
Sleutelmaat grootte 2
30 mm
Suitable for Polyamid hose DN
17 mm
Geschikt voor Ø
30 mm
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
39269097