- Artikelnummer:
- 1.542.6429.70
- Product omschrijving
- Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
- Voordelen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Polyamide
Dichtring: NBR/FKM
Afdichtingselement: NBR
- Kleur
- RAL 9005
- Afmetingen
- Hoogte: 69 mm
- Kabelinvoer
- Min. kabeldiameter: 22 mm
Max. kabeldiameter: 31 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: NPT 1½
Schroefdraadlengte: 20 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 20 mm
- Thread type outer thread
- NPT
- Suitable for Polyamid hose DN
- 29 mm
- Geschikt voor Ø
- 45 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097