- Artikelnummer:
- 1.511.1101.14
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
- Voordelen
- Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
RAL 9005
- Afmetingen
- Hoogte: 25 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Sleutelwijdte
- 21 mm
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 12 mm
- Geschikt voor Ø
- 23 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 39174000
- Product omschrijving
-
SM-Fitting PG11, polyamide, zwart