- Artikelnummer:
- 1.563.1360.00
- Product omschrijving
- Slang met gegalvaniseerd vlechtwerk
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
Flexibele buizen van gegalvaniseerd staal - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 40
- Binnendiameter
- 13 mm
- Draad DN
- 13
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -100 °C...300 °C
- bend radius
- 40 mm
- Geschikt voor Ø
- 13 ‐ 17,5 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097