- Artikelnummer:
- 1.527.0600.00
- Product omschrijving
- Bescherming voor kabels en draden, flexibele buizen van kunststof, met sleuven
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 7031
- Binnendiameter
- 6 mm
- Draad DN
- 6
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...120 °C
- bend radius
- 15 mm
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097