Polyamide slang slit

Artikelnummer:  1.527.1100.00

Slang van polyamide, grondstof volgens UL 94, spleetuitvoeringen

Artikelnummer:
1.527.1100.00
Product omschrijving
Bescherming voor kabels en draden, flexibele buizen van kunststof, met sleuven
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 7031
Binnendiameter
12 mm
Draad DN
12
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...120 °C
bend radius
35 mm
Geschikt voor Ø
15,8 ‐ 15,8 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097