- Artikelnummer:
- 1.527.1101.00
- Product omschrijving
- Bescherming voor kabels en draden, flexibele buizen van kunststof, met sleuven
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 9005
- Binnendiameter
- 12 mm
- Draad DN
- 12
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...120 °C
- bend radius
- 35 mm
- Geschikt voor Ø
- 15,8 ‐ 15,8 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097