- Bestelnr.:
- 1510090014
- Uitvoering
- Spiraalslang
- Kleur
- grijs
RAL 7031 - Draad DN
- 10
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...120 °C
- bend radius
- 25 mm
- Geschikt voor Ø
- 13 ‐ 13 mm
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39173200
- Product omschrijving
- SM Kabelslang PA PG9, 10x13 mm, polyamide, grijs